Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, Δίκτυο GPRS, Οπτικό σύστημα συμμετρικής κατανομής, συμφωνεί με το Γαλλικό PCN (Προστασία Ciel Nocturne - Dark sky), Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66
BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Οπτικό σύστημα συμμετρικής κατανομής, συμφωνεί με το Γαλλικό PCN (Προστασία Ciel Nocturne - Dark sky), IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK11 | 50 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή τάση v σε kV - διαφορικής λειτουργίας + προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV, Καλώδιο 6,0 m χωρίς βύσμα, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια