Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Εσωτερική (όχι εξωτερική σύνδεση), Περιστρεφόμενο συμμετρικό μεσαίας δέσμης, χρώματος πετρόλ, IP66

BCP333 LED159/757 I PRM

Περιγραφή προϊόντος

Under-canopy light, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Περιστρεφόμενο συμμετρικό μεσαίας δέσμης, χρώματος πετρόλ, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 99758100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869699758100

Αρχεία προς λήψη