Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Εσωτερική (όχι εξωτερική σύνδεση), Περιστρεφόμενο συμμετρικό μεσαίας δέσμης, χρώματος πετρόλ, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Περιγραφή προϊόντος

Under-canopy light, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Περιστρεφόμενο συμμετρικό μεσαίας δέσμης, χρώματος πετρόλ, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Καλώδιο 3 πόλων χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 99754300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869699754300

Αρχεία προς λήψη