Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED24 | LED Module 2400 lm, 830 Θερμό λευκό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή μεσαίας δέσμης 70, Σκούρο γκρι, DyΔ/ΙDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 27, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm
BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer, DyΔ/ΙDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 27, 2136 lm, 17 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 70, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα