Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED22 | LED module 2200 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm
BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2002 lm, 13.8 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα