Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED16 | LED module 1600 lm, 830 Θερμό λευκό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή στενής δέσμης 11, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm
BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1456 lm, 11.8 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή στενής δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα