Philips ZXP399 - Συστήματα ελέγχου DMX και εξαρτήματα

Συστήματα ελέγχου DMX και εξαρτήματα καλωδίωσης αρχιτεκτονικού φωτισμού

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Τα συστήματα ελέγχου DMX και τα εξαρτήματα καλωδίωσης ZXP399 χρησιμοποιούνται με τα φωτιστικού αρχιτεκτονικού φωτισμού και φωτισμού προσόψεων ((UniFlood C, M και G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString και UniBar). Τα συστήματα ελέγχου DMX περιλαμβάνουν το κύριο χειριστήριο, το αυτόνομο χειριστήριο, τα δευτερεύοντα χειριστήρια, τον ενισχυτή DMX και τη συσκευή διευθυνσιοδότησης DMX. Κύριο χειριστήριο: βιομηχανικός υπολογιστής που μπορεί να ελέγξει έως και 6000 σύνολα DMX. Αυτόνομο χειριστήριο: ταιριάζει για μεσαίες εφαρμογές με έως 700 σύνολα DMX. Τα εξαρτήματα καλωδίωσης περιλαμβάνουν καλώδια τροφοδοσίας και διασύνδεσης με αρσενικά και θηλυκά βύσματα και ακροκαλύμματα IP67. Συσκευή διευθυνσιοδότησης: Συσκευή χειρός που μπορεί να γράψει επιτόπου διευθύνσεις DMX σε μια ολόκληρη σειρά μέσα σε λίγα λεπτά. Ενισχυτής DMX: μικρού μεγέθους και χαμηλής ισχύος επαναλήπτης, IP65, που μπορεί να ενισχύσει το σήμα DMX έως και 100 μέτρα.

Πλεονεκτήματα

    Εφαρμογές

    • Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
    • Τοπίου
    • Πάρκα και πλατείες

    Αρχεία προς λήψη