Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | |
---|---|---|
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST73138499 | ||
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR73140799 | ||
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX73143899 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το OccuSwitch είναι ένας ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένο διακόπτη. Διαθέτει τη δυνατότητα σβησίματος των φώτων σε ένα δωμάτιο ή χώρο όταν αυτός εκκενωθεί και, έτσι επιτυγχάνεται έως και 30% εξοικονόμηση ρεύματος. Το OccuSwitch μπορεί να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε φορτίο έως και 6 A και να ελέγξει ένα χώρο εμβαδού μεταξύ 20 και 25 m<sup>2</sup>. Ένα αποσπώμενο φις τροφοδοσίας επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τοποθέτηση του OccuSwitch στην οροφή
Πλεονεκτήματα
Εξοικονόμησης ενέργειας έως και 30% και καλή απόσβεση
Λειτουργεί με όλους σχεδόν τους τύπους λαμπτήρων και φωτιστικών
Χαρακτηριστικά
Το OccuSwitch διαθέτει έξυπνο χρονοδιακόπτη που παρατείνει τον χρόνο υστέρησης κατά 10 λεπτά, εάν ανιχνευθεί κίνηση αμέσως μετά το σβήσιμο, με την υπόθεση πως ο χώρος χρησιμοποιείται ακόμα αλλά υπάρχει ελάχιστη κίνηση
Το OccuSwitch διαθέτει ανασυρόμενο περίβλημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη περιοχών όπως π.χ. διάδρομοι, πλάι στο χώρο που ελέγχει το OccuSwitch