Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81933300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681933300

Αρχεία προς λήψη