Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81921000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681921000

Αρχεία προς λήψη