Philips MASTER VALUE LEDspot PAR

Η ιδανική λύση για φωτισμό σποτ

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
13
1.000
2700
E27
9,5
740
2700
E27
9,5
760
3000
E27
9,5
820
4000
E27
6
500
2700
E27
6
515
3000
E27
6
540
4000
E27
6
500
2700
E27

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Χάρη στην ανθεκτική σχεδίαση και τη δέσμη θερμού λευκού φωτός που αποδίδουν, οι λαμπτήρες PAR νέας γενιάς είναι ιδανικοί για γενικό φωτισμό και φωτισμό με σποτ σε χώρους φιλοξενίας. Είναι μια λύση με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για δημόσιους χώρους όπως χώροι υποδοχής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, όπου το φως είναι πάντα αναμμένο. Το προϊόν προσφέρει περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα κανονικά σποτ LED.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου

  • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Χαρακτηριστικά

  • Ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού

  • Φως χωρίς ακτινοβολία UV και IR για λιγότερη θερμότητα και προστασία των αντικειμένων που έχουν ευαισθησία στο φως

Εφαρμογές

  • Φιλοξενία: δωμάτια πελατών ξενοδοχείου, διάδρομοι, λόμπι, χώρος υποδοχής, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
  • Σπίτι: καθιστικό, υπνοδωμάτια, διάδρομος
  • Καταστήματα: εκθέσεις, προθήκες, χώροι καταστημάτων, δοκιμαστήρια ρούχων

Αρχεία προς λήψη