Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 270 | 3000 | GU10 | |||
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim70731900 | 5 | 395 | 2700 | GU10 | ||
4,9 | 365 | 3000 | GU10 | |||
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim75592100 | 5 | 405 | 3000 | GU10 | ||
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim75594500 | 5 | 420 | 4000 | GU10 | ||
6,2 | 575 | 4000 | GU10 | |||
6,2 | 575 | 6500 | GU10 | |||
3,7 | 270 | 2700 | GU10 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλη ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθειας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.
Πλεονεκτήματα
80 % εξοικονόμηση ενέργειας
Συμβατότητα με μεγάλος εύρος ρυθμιστών έντασης φωτισμού
Χαρακτηριστικά
Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης
Διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)