Philips MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Η ιδανική λύση για φωτισμό με σποτ

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
5,5
415
2700
GU5.3
5,8
450
2700
GU5.3
5,8
460
3000
GU5.3
5,8
490
4000
GU5.3
5,8
450
2700
GU5.3
5,8
460
3000
GU5.3
5,8
490
4000
GU5.3
5,8
345
2200
2700
GU5.3

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Τα σποτ MASTER LEDspot LV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές γενικού φωτισμού με σποτ. Είναι κατάλληλα για δημόσιους χώρους, όπως χώρους υποδοχής, εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, κλιμακοστάσια και τουαλέτες, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Η ανθεκτική σχεδίαση των σποτ MASTER LEDspot LV προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε γωνίες δέσμης 15° και 24°. Στη δέσμη τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Τα σποτ MASTER LEDspot LV διαθέτουν μηχανισμό εξαερισμού με ανεμιστήρα (με πολύ χαμηλή στάθμη ήχου). Ο έξυπνος οδηγός, κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων.

Πλεονεκτήματα

  • Θερμό λευκό φως

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80 % σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου των 20 W

Χαρακτηριστικά

  • δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (στις εκδόσεις 7-35W και 10-50W)

  • κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας «έξυπνος» οδηγός

Εφαρμογές

  • Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
  • Εισοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Αρχεία προς λήψη