Philips MASTER LEDspot PAR

Περιγραφή προϊόντος

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
12
1.000
2700
E27

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι λαμπτήρες νέας γενιάς MASTER LEDspot PAR, με την ανθεκτική τους σχεδίαση μια δέσμη θερμού λευκού φωτός είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και φωτισμού σποτ στον κλάδο της φιλοξενίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για δημόσιους χώρους, όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Το σποτ MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά με βάση E27 και έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση μετά από τροποποίηση των λαμπτήρων αλογόνου των 75 W. Αποδίδουν τεράστια οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, χωρίς κανέναν περιορισμό της φωτεινότητας. Η έκδοση του λαμπτήρα PAR 38 για εξωτερικούς χώρους, με ταξινόμηση IR44, είναι μια από τις ελάχιστες εναλλακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης εξωτερικού χώρου PAR38 που διατίθενται σήμερα.

Πλεονεκτήματα

  • Θερμό λευκό φως

  • 80 % εξοικονόμηση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

  • 16 W MASTER LEDspot PAR38/11W PAR30 για αντικατάσταση 75 W PAR38/PAR30 αλογόνου

  • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στην κατά 22 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Εφαρμογές

  • Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
  • Είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια

Αρχεία προς λήψη