Philips MASTER LEDspot PAR High Lumen

Αναδείξτε την ομορφιά των εμπορευμάτων με πιο δυνατό, υψηλής απόδοσης φωτισμό

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
20
1.800
3000
E27
20
1.800
3000
E27
20
1.850
4000
E27
32
3.000
3000
E27
32
3.000
4000
E27
32
3.000
5700
E27

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Ο High Lumen PAR30L της Philips ενσωματώνει την κορυφαία πηγή φωτός LED COB και τη συμπαγή, υψηλής απόδοσης διάταξη οδήγησης στο παραδοσιακό σχήμα του λαμπτήρα CDM PAR30L. Αναδεικνύει την ομορφιά των εμπορευμάτων με πιο δυνατό, υψηλής απόδοσης φωτισμό. Επιπλέον, ο λαμπτήρας διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης (OTP) για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πλεονεκτήματα

  • Χαμηλότερη αρχική επένδυση για αντικατάσταση των PAR30 με LED CDM

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 43% σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες CDM

Χαρακτηριστικά

  • Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων CDM PAR30L με κάλυκα E27

  • Δεν εκπέμπει σχεδόν καθόλου θερμότητα και δεν ξεθωριάζει τα χρώματα

Εφαρμογές

  • Καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία

Αρχεία προς λήψη