Philips MASTER LEDspot LV

Σποτ ισχυρής απόδοσης για αντικατάσταση σποτ αλογόνου MR16

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
6,5
470
3000
GU5.3
6,5
470
3000
GU5.3
7,5
621
2700
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το MASTER LEDspot LV, που παρέχει έντονη δέσμη ανάδειξης, είναι μια ιδανική λύση αντικατάστασης για φωτισμό με σποτ. Το MASTER LEDspot LV έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει σποτ αλογόνου ή πυράκτωσης. Αποδίδει φυσικά χρώματα, δημιουργώντας ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα για εφαρμογές κατοικίας, φιλοξενίας και τονίζει την ομορφιά των εμπορευμάτων σε καταστήματα. Το νέο μικρότερο περίβλημα παρέχει τέλεια εφαρμογή για την πλειονότητα των φωτιστικών στην αγορά με βάσεις MR16 GU 5.3. Δεν χρησιμοποιεί απλώς μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύση της Philips για να εγγυηθεί την ευρύτερη δυνατή συμβατότητα με τυπικούς ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές αλογόνων 12 V, προσφέρει επίσης υψηλή ένταση δέσμης που αντιστοιχεί στα σποτ αλογόνου MR16. Η λειτουργία ρύθμισης έντασης επιτρέπει τη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας και λειτουργεί με ευρεία επιλογή ρυθμιστών έντασης. Η υψηλή τιμή SDCM εξασφαλίζει υψηλότερη συνέπεια χρωμάτων, η οποία διατηρείται για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Το MASTER LEDspot LV επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα φωτός και τη διάρκεια ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων να αποσβέσουν την επένδυσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή ένταση δέσμης για φωτισμό ανάδειξης σε επαγγελματικές εφαρμογές

  • Δυνατή φωτεινότητα που διατηρείται κατά την πάροδο του χρόνου

Χαρακτηριστικά

  • Υψηλής έντασης δέσμη, αντίστοιχη με τα σποτ αλογόνου

  • Καλύτερη απόδοση χρωμάτων με υψηλή τιμή CRI και υψηλή συνάφεια χρωμάτων κατά την πάροδο του χρόνου

Εφαρμογές

  • Σπίτι: Καθιστικό, υπνοδωμάτιο, διάδρομος
  • Φιλοξενία: Δωμάτια πελατών ξενοδοχείου, διάδρομοι, λόμπι, χώρος υποδοχής, εστιατόριο, μπαρ, καφετέριες
  • Καταστήματα: Εκθέσεις, προθήκες, χώροι καταστημάτων, δοκιμαστήριο ρούχων, χώρος ταμείων

Αρχεία προς λήψη