Philips Classic LEDspotMV

Κλασική παραδοσιακή σχεδίαση

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
4,6
395
2700
GU10
4,6
410
3000
GU10

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Διαθέτοντας κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, το Classic LEDspotMV αποδίδει θερμό φως παρόμοιο με αυτό των λαμπτήρων αλογόνων, με εξοικονόμηση κόστους ενέργειας περίπου 90%. Είναι συμβατό με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 και έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Πλεονεκτήματα

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

  • Κλασική παραδοσιακή σχεδίαση

  • Εύκολη αντικατάσταση

Εφαρμογές

  • Το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας είναι μεταξύ θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20 °C και 45 °C
  • Να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιείται στα περισσότερα ανοικτά φωτιστικά με βάσεις λαμπτήρων GU10 που παρέχουν επαρκή χώρο (ελεύθερο χώρο 10 mm)
  • Δεν προορίζεται για χρήση με φωτιστικά φωτισμού έκτακτης ανάγκης ή φώτα εξόδου

Αρχεία προς λήψη