Philips CorePro LEDlinear MV

Γραμμικός λαμπτήρας R7S με πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
14
1.600
3000
R7s
14
1.800
4000
R7s
14
2.000
3000
R7s
14
2.000
4000
R7s
17,5
2.460
3000
R7s
17,5
2.460
4000
R7s
7,2
810
3000
R7s
7,2
850
4000
R7s

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το CorePro R7S είναι ένας λαμπτήρας αντικατάστασης για παραδοσιακούς γραμμικούς λαμπτήρες R7S διπλού άκρου. Η σχεδίαση «φως παντού» παράγει φως ακριβώς όπως ένας λαμπτήρας αλογόνων. Μέσα από τη σειρά, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που διαθέτουν λειτουργία βαθιάς ρύθμισης έντασης, η οποία εξασφαλίζει μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν χρησιμοποιείται φωτιστικό με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 90% σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνων

  • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Χαρακτηριστικά

  • Εύκολη αντικατάσταση

  • Λειτουργεί στα 220-240 V AC και ο τύπος του σώματός του έχει σχεδιαστεί ως άμεση αντικατάσταση σε όλες τις βάσεις διπλού άκρου

Εφαρμογές

  • Καθιστικά, διάδρομοι, φωτιστικά υπαίθριου χώρου (φωτισμός ασφαλείας), ελεύθερα επιδαπέδια φωτιστικά εσωτερικού χώρου, εργοταξιακός φωτισμός

Αρχεία προς λήψη