Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 82765780200 | 4,8 | 570 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 83065818200 | 4,8 | 570 | 3000 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 82730181800 | 1,9 | 220 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 83030183200 | 1,9 | 220 | 3000 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 82730185600 | 3,7 | 470 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 83030187000 | 3,7 | 470 | 3000 | G9 | ||
2,7 | 300 | 2700 | G9 | |||
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D30177100 | 4 | 480 | 2700 | G9 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Αυτή η κάψουλα τάσης δικτύου μεμονωμένου άκρου για φωτιστικά βάσης G9 προσφέρει κατευθυντικό φως, γεγονός που την καθιστά μια πραγματική εναλλακτική λύση των λαμπτήρων κάψουλας αλογόνου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φωτισμό εργασίας σε καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια και ιδανικό για επιτραπέζια φωτιστικά και φωτιστικά μέσα σε ντουλάπια. Το CorePro LEDcapsule είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση G9 και σχεδιασμένο για εκ των υστέρων αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης χωρίς να μειώνει την ποιότητα φωτισμού.
Πλεονεκτήματα
Λευκό φως
Εξοικονόμηση ενέργειας έως 90% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
Χαρακτηριστικά
Εύκολη αντικατάσταση
Διάρκεια ζωής 15,000 ωρών