Philips Διακοσμητικά κεριά και luster Master Value LED

Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητο αναμμένο και σβηστό

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
2,6
136
1800
E14

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Η νέα διακοσμητική συλλογή (κεριών και luster) μεταμορφώνει το σπίτι σας με έναν τέλειο συνδυασμό (θερμού) λευκού φωτός και μιας λεπτής, μινιμαλιστικής εμπειρίας φωτισμού. Με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση ενέργειας έως 90%, χωρίς αναλαμπή και άμεσο πλήρες επίπεδο φωτεινότητας, θα απολαμβάνετε επίσης απαλό φως που κατανέμεται ομοιόμορφα, με την κομψή και στιλάτη γοητεία που δημιουργεί μια φιλόξενη αρμονία στον χώρο σας.

Πλεονεκτήματα

  • Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης

Χαρακτηριστικά

  • Ιδανική εφαρμογή και υψηλής ποιότητας φινίρισμα

  • Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI > 80) για ζωντανά χρώματα

Εφαρμογές

  • Ιδανικό για διακοσμητικές εγκαταστάσεις: οικιακές εφαρμογές, φιλοξενία (εστιατόρια και ξενοδοχεία)

Αρχεία προς λήψη