Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 806 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1.055 | 4000 | E27 | |||
10,5 | 1.521 | 2700 | E27 | |||
10,5 | 1.521 | 4000 | E27 | |||
7 | 806 | 2700 | E27 | |||
7 | 806 | 4000 | E27 | |||
8,5 | 1.055 | 2700 | E27 | |||
13 | 2.000 | 2700 | E27 |
19 είδη
από 3
Προϊόντα ανά σελίδα
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.
Πλεονεκτήματα
Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας
Η μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
Χαρακτηριστικά
Παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα
Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί