Philips Γραμμική μη απομονωμένη TD (Touch and Dali)

Αυτά τα drivers είναι κατάλληλα για επαγγελματικές εφαρμογές φωτισμού υψηλής τάσης και προσφέρουν υψηλή απόδοση, καλή ποιότητα φωτός, μεγάλη διάρκεια ζωής και πλήρη ευελιξία.

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
90-110 W
200-250 V
500-750 mA
DALI
DALI
TD

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Xitanium non-isolated drivers είναι ιδανικά για γραμμικά συστήματα εσωτερικού χώρου. Αυτά τα drivers είναι διαθέσιμα στη διασύνδεση ελέγχου Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V και DALI. Το ρεύμα εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω διαμόρφωσης ή μιας εξωτερικής αντίστασης LED. Αυτά τα drivers διαθέτουν χαμηλή κυμάτωση ρεύματος εξόδου έως και 4% τόσο για υψηλές όσο και για χαμηλές συχνότητες, καθώς και χαμηλές προδιαγραφές αναμονής.

Πλεονεκτήματα

  • Η χαμηλή κυμάτωση ρεύματος εξόδου εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συστήματα ασφαλείας, κινητά τηλέφωνα, διαδικτυακές κάμερες ή σαρωτές barcode.

  • Αυτά τα drivers προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, προσφέροντας ευκολία στη σχεδίαση και απλοποιώντας τη διαδικασία έγκρισης.

Χαρακτηριστικά

  • Παραμετροποιήσιμα λειτουργικά παράθυρα (AOC) μέσω DALI και διασύνδεσης SimpleSet

  • Ρυθμιζόμενη έξοδος φωτισμού (ALO)

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Κλάδος υγείας
  • Κλάδος εκπαίδευσης
  • Εσωτερικοί χώροι στάθμευσης
  • Λιανικό εμπόριο: σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα
  • Βιομηχανικός φωτισμός υψηλής οροφής

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας και οι οδηγίες εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και εγκατάστασης.

  • Αποφύγετε να αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη.

Αρχεία προς λήψη