Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V

Ledinaire Επιτοίχια βάση WL070V: για τις καθημερινές σας εργασίες φωτισμού.

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
95
1.100
3000
11
25
95
1.700
3000
17
25

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι δημόσιοι χώροι και οι περιοχές κυκλοφορίας, όπως οι είσοδοι, τα λόμπι, οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια απαιτούν τον πλέον αξιόπιστο φωτισμό. Ασφαλείς λύσεις έναντι αστοχίας που μπορείτε να εμπιστευτείτε για τον ασφαλή και αποτελεσματικό φωτισμό των χώρων, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμη ενέργεια. Με τα φωτιστικά Philips Ledinaire, έχετε όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Η δημοφιλής σειρά περιλαμβάνει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων βασικών τύπων φωτιστικών LED. Όπως το σύγχρονο μοντέλο μας επιτοίχιας τοποθέτησης που ενδείκνυται για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών γενικού φωτισμού. Επιπλέον, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Ledinaire, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλής ποιότητας πρότυπα της Philips σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Μια οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη επιλογή φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, από την κορυφαία επωνυμία στα LED.

Πλεονεκτήματα

  • Επιλογή MultiLumen και MultiColorTemp για απλοποίηση της επιλογής προϊόντων

  • Ποιότητα και αξιοπιστία Philips

Χαρακτηριστικά

  • Λειτουργία MultiLumen και MultiColorTemp: δύο αποδόσεις φωτισμού (1100 lm-1700 lm) και τρεις επιλογές θερμοκρασίας χρώματος στο ίδιο φωτιστικό (3000K-3500K-4000K)

  • Μοντέρνος, διακριτικός σχεδιασμός με καλύμματα βιδών

Εφαρμογές

  • Χώροι στάθμευσης
  • Είσοδοι
  • Διάδρομοι
  • Κλιμακοστάσια

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Το μοντέλο επιτοίχιας τοποθέτησης Ledinaire WL070V μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, αλλά μόνο εάν το σύνολο των καλωδίων διέρχεται από το εσωτερικό ενός κτιρίου και σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων.

  • Για εκδόσεις MDU (Motion Detection Unit):

Αρχεία προς λήψη