Philips CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, IP65
WL140V LED20S/840 WIA WH
Περιγραφή προϊόντος
D390 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων