Philips SP340P | FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE, 26.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH
Περιγραφή προϊόντος
1200x200 mm; H73 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Σετ ανάρτησης, διπλό, τριγωνικό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων