Philips SM350C | KeyLine, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH
Περιγραφή προϊόντος
L1200 mm; H70 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2900 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων