Philips SM350C | KeyLine, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2900 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm; H70 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2900 lm, 20.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62416000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462416000

Αρχεία προς λήψη