Philips TrueLine, χωνευτό, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV
Περιγραφή προϊόντος
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1500 lm, 14.6 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων