Philips TrueLine, χωνευτό, 21 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Περιγραφή προϊόντος

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3100 lm, 21 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97149300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497149300

Αρχεία προς λήψη