Philips TrueLine, χωνευτό, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP
Περιγραφή προϊόντος
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3400 lm, 24.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων