Philips TrueLine, χωνευτό, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP
Περιγραφή προϊόντος
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων