Philips Χωνευτό φωτιστικό FlexBlend, 37.5 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3600 lm, 37.5 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Οπτικό σύστημα με μικροφακούς, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief