Philips Χωνευτό φωτιστικό FlexBlend, 29 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, ELP3h

RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3600 lm, 29 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 10253800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951410253800

Αρχεία προς λήψη