Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, Wieland

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Γωνία δέσμης 100°, Μικροπρισματικός φακός, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 5 πόλων, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 51227600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951451227600

Αρχεία προς λήψη