Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Γωνία δέσμης 100°, Μικροπρισματικός φακός, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Καλώδιο με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Μονάδα σύνδεσης 3 πόλων