Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 23 W, 2800 lm, 3000 K, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Semi-recessed, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2800 lm, 23 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97660600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997660600

Αρχεία προς λήψη