Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 23.5 W, 2850 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Μαύρο

ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Semi-recessed, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 2850 lm, 23.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97656900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997656900

Αρχεία προς λήψη