Philips Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας, high output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Περιγραφή προϊόντος

high output, 321x167 mm; H83 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Με ραβδώσεις, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 79897000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979897000

Αρχεία προς λήψη