Philips LuxSpace Mini, χωνευτό, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20

DN560B LED12S/830 PSU-E C WH

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Κωδικός παραγγελίας: 97044400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997044400

Αρχεία προς λήψη