Philips Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 60°, Μαύρο, IP20/54
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Περιγραφή προϊόντος
D200 mm, Πλαστικό, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Γωνία δέσμης 60°, Ματ, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων