Philips Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Γωνία δέσμης 60°, Μαύρο, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Πλαστικό, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Γωνία δέσμης 60°, Ματ, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 35402900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951435402900

Αρχεία προς λήψη