Philips Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 60°, Μαύρο, IP20/54

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Γωνία δέσμης 60°, Ματ, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 35400500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951435400500

Αρχεία προς λήψη