Philips GreenSpace, 21.2 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20

DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2900 lm, 21.2 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ

Κωδικός παραγγελίας: 01308700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901308700

Αρχεία προς λήψη