Philips GreenSpace, 13.5 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, DALI, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20
DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P
Περιγραφή προϊόντος
D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1950 lm, 13.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ