Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, DALI, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20

DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1150 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Περαστό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 01304900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901304900

Αρχεία προς λήψη