Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20
DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P
Περιγραφή προϊόντος
D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1100 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Περαστό βύσμα 5 πόλων