Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, CRI>80, Ασύρματο, Interact Ready, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED10S/840 WIA-E WH

Περιγραφή προϊόντος

D155 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97640899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997640899

Αρχεία προς λήψη