Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D215 mm, 2100 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSD-E II WH

Περιγραφή προϊόντος

D215 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 96102299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869996102299

Αρχεία προς λήψη