Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSD-E II WH

Περιγραφή προϊόντος

D155 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 96100899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869996100899

Αρχεία προς λήψη