Philips Ledinaire batten BN045C, 50 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, IP20, TW1-ready

BN045C 60S/840 PSU L1500

Περιγραφή προϊόντος

L1500 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Γωνία δέσμης 120°, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 96361099
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951496361099

Αρχεία προς λήψη